- Artikel-Nummer:
- KL 1540.510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 120 mm
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Flanschplatten
- Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251618
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
KL Klemmenkasten, BHT: 600x400x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte