- Artikel-Nummer:
- KX 1569.800
- Produktbeschreibung
- Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Gehäusetyp: Wandgehäuse AX, 3-teilig
Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Breite: = 500 mm
Höhe: = 300 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,013 kg
- Bruttogewicht
- 2,13 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925144
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
KX Montageplatte, für Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX, für BH: 500x300 mm