- Artikel-Nummer:
- EB 1579.500
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür
180°-Scharnier
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 155 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 275 mm x 785 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Materialstärke Tür
- 1,25 mm
- Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 13,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
EB E-Box, BHT: 300x800x155, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür