Kunststoff-Kabelflanschplatten mit PG Vorprägung

Artikel-Nummer: KL 1581.000

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen.

Artikel-Nummer:
KL 1581.000
Produktbeschreibung
Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Material
ABS
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen
12
Anzahl x PG Durchmesser
12 x 13.5
Abmessung
Breite: 220 mm
Tiefe: 90 mm
Passend für
Gehäusetyp: KL
Flanschplatte
Größe: 2
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen
12
Verpackungseinheit
5 Stück
Gewicht/VE
0,6 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177010888
ETIM 8
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
KL Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit PG Vorprägung, BT: 220x90 mm, Größe: 2, PG-Lochung: 13,5