Für die Befestigung von Gehäusen KL, EB, BG und Wandgehäuse EL.
- Artikel-Nr.:
- KL 1590000
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
- Wandabstand
- 8 mm
- Hinweis
- Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigung.
- Passend für
- Gehäusetyp: KL
EB
BG
EL - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,132 kg
- Bruttogewicht
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- KL Wandbefestigungshalter, Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 8 mm
- Dokumentationen
- Anleitung