- Artikel-Nummer:
- KL 1594.000
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
- Wandabstand
- 8 mm
- Hinweis
- Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigung.
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- KL Wandbefestigungshalter, Edelstahl, 1.4301, Wandabstand 8 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel