Gleitschiene für Schwenkrahmen

Artikel-Nummer: SR 1962.200

Zur Abstützung schwerer 482,6 mm (19")-Elektronik-Einschübe im Schwenkrahmen.

Artikel-Nummer:
SR 1962.200
Produktbeschreibung
Zur Abstützung schwerer Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19") im Schwenkrahmen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Für Einschübe mit Einbautiefe
< 190 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
1,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177013117
ETIM 8
EC002620
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SR Gleitschienen, für Einbauten mit Einbautiefe < 190 mm