- Artikel-Nummer:
- SR 1996.535
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Öffnungswinkel
- 130°
- Belastbarkeit (statisch)
- 1.500 N
- Info zu Zulässige statische Belastbarkeit max.
- Einbau nur bei demontierter Montageplattengleitschiene möglich.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 1.200 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SR Einbausatz, für Schwenkrahmen mit 130° Scharnier, für TS, VX SE mit B:1200 mm