Belüftungsfrontplatten Breite 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: EL 2232.000

Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.

Artikel-Nummer:
EL 2232.000
Produktbeschreibung
Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.
Material
Aluminium
Oberfläche
Natur eloxiert
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
0,882 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177018952
ETIM 8
EC000331
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
EL Belüftungsfrontplatte, 2 HE, 19"
Lüftungsfrontplatte 2 HE

Lüftungsfrontplatte für die Belüftung von
Gehäusen von der Front- oder Rückseite
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 2 HE