- Artikel-Nummer:
- EL 2233.000
- Produktbeschreibung
- Für die Belüftung von Schränken und Gehäusen.
- Material
- Aluminium
- Oberfläche
- Natur eloxiert
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 1,317 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177018976
- ETIM 8
- EC000331
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- EL Belüftungsfrontplatte, 3 HE, 19"
Lüftungsfrontplatte 3 HE
Lüftungsfrontplatte für die Belüftung von
Gehäusen von der Front- oder Rückseite
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 3 HE
Lüftungsfrontplatte für die Belüftung von
Gehäusen von der Front- oder Rückseite
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 3 HE