Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715

Artikel-Nummer: SZ 2318.000

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Artikel-Nummer:
SZ 2318.000
Ausführung
TH 35/15
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
487 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
KX
AE
KL
Breite: = 500 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 8
EC001285
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für B: 500 mm, L: 487 mm