- Artikel-Nummer:
- SZ 2352.000
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
- Min. Kabeldurchmesser
- 14 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 18 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Gewicht/VE
- 1,175 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021891
- ETIM 8
- EC000454
- ETIM 7.0
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeschreibung
-
SZ Winkeleisenschelle, für Kabelabfangschienen, für Kabel ø 14-18 mm