- Artikel-Nummer:
- SZ 2411.671
- Nutzen
- Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
- Material
- Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR
- Farbe
- RAL 7035
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Abmessung
- Höhe: 53 mm
- Gewinde
- M63 x 1,5
- Gewindelänge
- 18 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 34 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 44 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...100 °C
- Drehmoment
- 25 Nm
- Schlüsselweite
- 65 mm
- Abmessung
- Gewinde: M63 x 1,5
Gewindelänge: 18 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 4X
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,44 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177809932
- ETIM 8
- EC000441
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M63x1,5, für Kabel ø 34-44 mm