- Artikel-Nummer:
- SZ 2411.831
- Nutzen
- Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
- Material
- Messing
Dichtung: CR/NBR
- Oberfläche
- Vernickelt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Abmessung
- Höhe: 30,5 mm
- Gewinde
- M25 x 1,5
- Gewindelänge
- 8 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 11 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 17 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...100 °C
- Drehmoment
- 14 Nm
- Schlüsselweite
- 27 mm
- Abmessung
- Gewinde: M25 x 1,5
Gewindelänge: 8 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 4X
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177810068
- ETIM 8
- EC000441
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 11-17 mm