Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SZ 2430.000
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- mit 2 Schlüsseln
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,079 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177022928
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
- Dokumentationen
- Einlegezettel