Verschluss-System Ergoform-S

Artikel-Nr.: SZ 2435.000

Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.

Artikel-Nr.:
SZ 2435.000
Ausführung
Standard
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AE mit 3-Punkt-Verschluss
Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss
TP Unterteile
Standpult TP Pult-Tür
TP Universalpult
AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
Standpult Pult-Tür Edelstahl
TE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,54 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
SZ Verschluss-System Ergoform-S, Standard, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung