- Artikel-Nummer:
- SZ 2461.000
- Ausführung
- A
- Material
- Zink-Druckguss
- Länge
- 27 mm
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff AX
- Mini-Komfortgriff AX
- Ergoform-S-Griff Standard
- Ergoform-S-Griff Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 8 mm Vierkant
- Passend für Gehäusetyp
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Bediengehäuse AX
- AX Kunststoff
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP Mittel- und Oberteil
- TP Unterteile
- Standpult TP Pult-Deckel
- Standpult TP Pult-Tür
- TP Universalpult
- Standpult CX
- Pultoberteil CX
- Pultmittelteil CX
- Pultunterteil CX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,02 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 8
- EC000743
- ETIM 7.0
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
-
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant, L: 27 mm