Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche

Artikel-Nummer: SZ 2480.000

Zur Verwendung von Steckverbindungen unterschiedlicher Polzahl.

Artikel-Nummer:
SZ 2480.000
Ausführung
Für Reduzierung von 24 auf 10 Pole
Produktbeschreibung
Zur Verwendung von Steckverbindungen unterschiedlicher Polzahl.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,445 kg
Bruttogewicht
0,496 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177024694
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Produktbeschreibung
SZ Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche, für Reduzierung von 24 auf 10 Pole
Dokumentationen
Einlegezettel