- Artikel-Nummer:
- SZ 2482.730
- Ausführung
- RJ45 Wandbuchse auf Innenbuchse
- Produktbeschreibung
- Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren z. B. von Industrie-PCs und Switches zur Gehäuseaußenseite. Der Wandanschluss benötigt nur so viel Platz wie ein Taster.
- Nutzen
- Schneller Zugriff bei Wartungsarbeiten
- Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten
- Gegenmutter schneidet sich selbsttätig in die Lackierung bzw. Eloxal-Schicht ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
- Unverlierbare Schutzkappe
- Material
- Gehäuse: Messing
Deckel: Aluminium
Dichtung: Polyamid
- Oberfläche
- Gehäuse: vernickelt
Deckel: eloxiert
- Für Wandstärke (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP67 bei geschlossener Schutzkappe
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,058 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177550247
- ETIM 8
- EC001121
- ETIM 7.0
- EC001121
- ECLASS 8.0
- 27440390
- Produktbeschreibung
-
SZ RJ45-Einbaumodul, Buchse