Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG, AE, Wandgehäuse EL, TP Oberteile und LWL-Kleinverteiler

Artikel-Nummer: SZ 2503.010

Befestigungshalter zur stabilen Montage der Klein- und Wandgehäuse.

Artikel-Nummer:
SZ 2503.010
Produktbeschreibung
Befestigungshalter zur stabilen Montage der Klein- und Wandgehäuse.
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Wandbefestigungshalter
Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand
40 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
bis 600 mm Tiefe geeignet
Passend für
Gehäusetyp: KL
EB
BG
AE
EL
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,448 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177436435
ETIM 8
EC002625
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Wandbefestigungshalter, Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 40 mm
Dokumentationen
Einlegezettel