Regendächer, Stahlblech für AE

Artikel-Nr.: SZ 2511500

Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Material: Stahlblech lackiert.

Artikel-Nr.:
SZ 2511500
Produktbeschreibung
Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
Passend für
Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 350 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,093 kg
Bruttogewicht
3,293 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177477063
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SZ Schutzdach, für AE, für BT: 600x350 mm, Stahlblech