- Artikel-Nummer:
- SZ 2523.000
- Ausführung
- C
- Material
- Zink-Druckguss
- Länge
- 41 mm
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 7 mm Vierkant
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber Edelstahl
- Basis AE mit Vorreiber Edelstahl
- Standpult Pult-Deckel Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,02 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177026155
- ETIM 8
- EC000743
- ETIM 7.0
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 7 mm Vierkant, L: 41 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel