- Artikel-Nummer:
- SZ 2559.000
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung der Erdungsbänder und Flachband-Erder.
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An System-Chassis 23 x 64 mm
- An Montage-Chassis 23 x 64 mm
- An PS Schienensystemen
- Bodenbleche
- Hinweis
- Für die Montage am horizontalen TS, SE Schrankprofil werden Käfigmutter oder Einsteckmutter benötigt
- Abmessung
- Gewinde: M8
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Befestigungsmaterial für Systemlochung, Größe: M8
- Dokumentationen
- Einlegezettel