Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Artikel-Nr.: SZ 2562010

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Artikel-Nr.:
SZ 2562010
Produktbeschreibung
Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen
2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50
Abmessung
Breite: 339 mm
Tiefe: 149 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
Flanschplatte
Größe: 4
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen
2
4
4
10
4
4
2
Metrischer Durchmesser
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,95 kg
Bruttogewicht
1 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177550278
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 339x149 mm, Größe: 4