- Artikel-Nummer:
- SZ 2565.000
- Produktbeschreibung
- Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe.
- Nutzen
- Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
- In der Länge optimiert und montagefertig
- Querschnitt
- 16 mm²
- Anschluss
- M8 – M8
- Einbaumöglichkeiten
- Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8
- Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Abmessung
- Länge: 170 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,175 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177027893
- ETIM 8
- EC000839
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
- SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 16 mm², L: 170 mm