Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
2746010
Bedientableau für AE
Artikel-Nummer: FT 2746.000
Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
- Artikel-Nummer:
- FT 2746.000
- Produktbeschreibung
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
- Material
- Aluminium, natur eloxiert
- Lieferumfang
- Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Hinweis
- Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 600 mm
Höhe: = 600 mm - Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 597 mm
Tiefe: 34 mm - Abmessungen Aluminiumplatte
- Breite: 543 mm
Höhe: 543 mm - Bestückbare Fläche
- Breite: 527 mm
Höhe: 527 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,4 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031951
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- FT Bedientableau, BHT: 597x597x34 mm, für BH: 600x600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung