- Artikel-Nummer:
- SV 3073.000
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Polzahl
- 3-polig
100 mm - Passend für Sammelschienen
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Bemessungsstrom max.
- 1.250 A
- Abmessung
- Breite: 22 mm
Höhe: 320 mm
Tiefe: 70 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 1,82 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 8
- EC001166
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 100 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 30-60x10 mm
SV Sammelschienenhalter
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel-
schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm
Schienenmittenabstand.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 1250 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 100 mm
Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung 1 - 3 Nm
Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel-
schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm
Schienenmittenabstand.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 1250 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 100 mm
Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung 1 - 3 Nm