- Artikel-Nummer:
- SV 3075.000
- Produktbeschreibung
- Passend für Sammelschienenhalter SV 3073.000 (40 x 10 mm) und SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Zur Adaption der Schienenbreite
- 40 mm
60 mm - Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Gewicht/VE
- 0,072 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Steckelement, für Sammelschienenhalter, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm)
Steckelementsätze für Sammelschienenhalter
Für SV 3073.000:
Für Sammelschiene E-CU 40 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 850 A
Für SV 3052.000:
Für Sammelschiene E-CU 60 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 1250 A
Für SV 3073.000:
Für Sammelschiene E-CU 40 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 850 A
Für SV 3052.000:
Für Sammelschiene E-CU 60 x 10 mm
Bemessungsstrom: bis 1250 A