- Artikel-Nummer:
- SV 3079.010
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von mehrfach paketierten lamellierten Kupferschienen von 5 x 40 x 1 bis 10 x 100 x 1 mm.
- Material
- Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- 1 St. Universalhalter entspricht dem im Foto dargestellten Lieferumfang
- Lamellierte Kupferschienen paketierbar
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,651 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177388826
- ETIM 8
- EC001166
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Universalhalter, für lamellierte Kupferschiene, BH: 40x5-100x10 mm
Universalhalter
Universalhalter für lamellierte Kupferschienen von 40x5mm bis 100 x 10
mm.
Lieferumfang
Inkl. Schrauben und Schiebemuttern zur Befestigung auf C - Profilschiene
System:
Rittal RiLine60
Universalhalter für lamellierte Kupferschienen von 40x5mm bis 100 x 10
mm.
Lieferumfang
Inkl. Schrauben und Schiebemuttern zur Befestigung auf C - Profilschiene
System:
Rittal RiLine60