- Artikel-Nummer:
- SV 3090.000
- Produktbeschreibung
- Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen.
- Material
- ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Höhe bei Montage auf Schienensysteme 60 mm
- 230 mm
- Höhe bei Montage auf Schienensysteme 100 mm
- 325 mm
- Hinweis
- Für 3-polige Systeme mit 60/100 mm Schienenmittenabstand
- Einsatz nur bei Systemen ohne Bodenwanne möglich
- Bei Systemen mit Bodenwanne müssen die Systemabdeckungen mechanisch gekürzt werden
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Tiefe: 110 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 1,792 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 8
- EC000775
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Systemabdeckung, BT: 100x110 mm, H: 230-325 mm
Systemabdeckungen
Systemabdeckung für Leiteranschluss- und Plattenklemmen
Technische Daten
Breite: 100 mm
Höhe: 230 bis 325 mm
Tiefe: 70
System:
Rittal RiLine60
Systemabdeckung für Leiteranschluss- und Plattenklemmen
Technische Daten
Breite: 100 mm
Höhe: 230 bis 325 mm
Tiefe: 70
System:
Rittal RiLine60