- Artikel-Nummer:
- SV 3092.000
- Produktbeschreibung
- Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 1.000 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienen
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 4,4 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen-Abdeckprofil, für Abmessung BH: 12x5-30x10 mm, L: 1000 mm/Profil
Sammelschienen-Abdeckprofile
Sammelschienen-Abdeckprofil. Berührungsschutz durch vollflächige
Umhüllung der Sammelschienen für E-Cu 12 x 5 - 30 x 10 mm
Technische Daten
Länge: 1000mm
Breite: 20,6 mm
Höhe: 40,6 mm
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienen-Abdeckprofil. Berührungsschutz durch vollflächige
Umhüllung der Sammelschienen für E-Cu 12 x 5 - 30 x 10 mm
Technische Daten
Länge: 1000mm
Breite: 20,6 mm
Höhe: 40,6 mm
System:
Rittal RiLine60