- Artikel-Nummer:
- SK 3114.200
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau in die Schaltschranktür bzw. -wand.
- Technische Daten
- Dreistellige 7-Segment-Anzeige
- Umschaltbar von °C/°F
- Mit 1800 mm langem NTC-Fühler
- Zwei Relaisausgänge als Wechsler und Schließer (max. Kontaktbelastung 230 V, 6 A)
- Schaltdifferenz frei wählbar
- Farbe
- RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...50 °C
- Einstellbereich
- 5 °C...55 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Nettogewicht
- 0,258 kg
- Bruttogewicht
- 0,259 kg
- Zolltarifnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeschreibung
-
SK Digitale Temperaturanzeige u. -regler, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Einbautiefe: 100 mm