Temperaturabhängige Drehzahlregelung zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung im Teillastbetrieb.
- Artikel-Nr.:
- SK 3120200
- Produktbeschreibung
- Temperaturabhängige Drehzahlregelung zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung im Teillastbetrieb.
- Technische Daten
- Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022
- Phasenschnitt mit Microcontroller
- Max. Lüfterleistung 300 W oder 2 A
- Lieferumfang
- Drehzahlregler
NTC-Fühler, Länge 1,80 m - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Drehzahl
- 100 %
- Hinweis
- Nur für 1-phasige AC-Motoren bzw. -Geräte einsetzbar
- Nicht geeignet für EC-Motoren
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 90,5 mm
Tiefe: 60,2 mm - Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 230 V
- Nettogewicht
- 0,359 kg
- Bruttogewicht
- 0,39 kg
- Zolltarifnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeschreibung
- SK Drehzahlregler, für Filterlüfter und Luft/Luft-Wärmetauscher, 100 - 230 V, BHT: 105 x 90,5 x 60,2 mm
- Dokumentationen
- Anleitung