Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung

Artikel-Nummer: SK 3126.100

Komplett anschlussfertige Wandanbau-Wärmetauscher-Einheit mit Regelung und digitaler Temperaturanzeige.

Artikel-Nummer:
SK 3126.100
Produktbeschreibung
Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit
Steckbare Anschlussklemmleiste
Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Spezifische Wärmeleistung
17,5 W/K
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf bei 50 Hz: 265 m³/h
Außenkreislauf bei 60 Hz: 315 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 265 m³/h
Innenkreislauf bei 60 Hz: 315 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,22 A
Bei 60 Hz: 0,26 A
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 150 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Temperaturregelung
Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
Innenkreislauf IP 54
Außenkreislauf IP 34
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
10 kg
Zolltarifnummer
84195080
EAN
4028177388956
ETIM 7.0
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeschreibung
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 280 x 550 x 150 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.

Spezifische Wärmeleistung: 17,5 W/K

Bemessungsleistung 50/60 Hz: 50 / 60 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,22 / 0,26 A

Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige
(werkseitige Einstellung +35 °C)

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 280x550x150 mm

Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 10 kg