Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung

Artikel-Nummer: SK 3127.100

Komplett anschlussfertige Wandanbau-Wärmetauscher-Einheit mit Regelung und digitaler Temperaturanzeige.

Artikel-Nummer:
SK 3127.100
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit
Steckbare Anschlussklemmleiste
Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Spezifische Wärmeleistung
30 W/K
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf bei 50 Hz: 480 m³/h
Außenkreislauf bei 60 Hz: 525 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 480 m³/h
Innenkreislauf bei 60 Hz: 525 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,56 A
Bei 60 Hz: 0,68 A
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 205 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Temperaturregelung
Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
Innenkreislauf IP 54
Außenkreislauf IP 34
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
18,413 kg
Bruttogewicht
19,382 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177388963
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeschreibung
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 30 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 950 x 205 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.

Spezifische Wärmeleistung: 30 W/K

Bemessungsleistung 50/60 Hz: 120 / 150 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,56 / 0,68 A

Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige
(werkseitige Einstellung +35 °C)

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 400x950x205 mm

Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 18 kg