- Artikel-Nummer:
- SK 3176.000
- Produktbeschreibung
- Dieses Frontaustrittsgitter wird benötigt, wenn im unteren Bereich des Elektronikschrankes ein 482,6 mm (19")-Querstromgebläse (SK 3144.000/ SK 3145.000) eingesetzt wird und die Warmluft im oberen Bereich des Schrankes nach außen abströmen soll. Das Gitter entspricht im Design dem Ansauggitter des Querstromgebläses. Diese Gitter können bei Eigenkonvektion auch als reine An- und Abströmgitter verwendet werden.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,36 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Frontaustrittsgitter, für Drucklüfter, 2 HE