Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung

Artikel-Nr.: SK 3235.450

NTC-Sensor für die temperaturabhängige Drehzahlregelung von EC-Lüftern zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung.

Artikel-Nr.:
SK 3235.450
Produktbeschreibung
NTC-Sensor für die temperaturabhängige Drehzahlregelung von EC-Lüftern zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung. Die Ansteuerung und Spannungsversorgung erfolgt über einen EC-Filterlüfter.
Technische Daten
Regelcharakteristik: fest hinterlegter Sollwert auf 35 °C, mit linearem Regelbereich zwischen +35 °C (Maximaldrehzahl 100 %) und +20 °C (Mindestdrehzahl 10 %)
Lieferumfang
Externer Sensorfühler mit Anschlusskabel (Länge 3 m)
Verpackungseinheit
1 Stück
Drehzahl
100 %
Passend für Artikel-Nr.
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.XXX
3140.500
3140.510
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...80 °C
Bemessungsbetriebsspannung
10 V - 12 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 40
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,202 kg
Zolltarifnummer
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeschreibung
SK Drehzahlregler EC, Sensor zur Drehzahlregelung, 10-12 V (DC)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch