TopTherm Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3241.100

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3241.100
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Diagonal, Spaltpolmotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 225 m³/h
Bei 60 Hz: 245 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 272 m³/h
Bei 60 Hz: 272 m³/h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 40 W
Bei 60 Hz: 42 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,26 A
Bei 60 Hz: 0,24 A
Abmessung
Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Einbautiefe
107 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Hinweis
Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden.
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
Bei 50 Hz: 61.000 h
Bei 60 Hz: 60.000 h
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 54 dB(A)
Bei 60 Hz: 56 dB(A)
Gewicht/VE
2,24 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Top Therm Filterlüfter Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 225 / 245 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 40 / 42 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,26 / 0,24 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Diagonal, Spaltpolmotor
Abmessungen [BxH]: 255x255 mm
Einbautiefe: 107 mm
Aufbautiefe: 25 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 224x224 mm
Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 54 / 56 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 61.000 / 60.000 h
Gewicht: 2,24 kg