Metallfilter

Artikel-Nummer: SK 3286.410

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.410
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Best.-Nr.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
Abmessung
Breite: 344 mm
Höhe: 268 mm
Tiefe: 10 mm
Gewicht/VE
0,38 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
76169100
EAN
4028177325395
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Kühlgerät, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller, BHT: 344 x 268 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch