Metallfilter

Artikel-Nummer: SK 3286.530

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.530
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Best.-Nr.
3335.840
3335.850
3335.880
Abmessung
Breite: 595 mm
Höhe: 1.030 mm
Tiefe: 20 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
Die Abmessungen haben sich geändert. Daher ist es wichtig, auf das Produktionsdatum des TopTherm Chillers zu achten. Dieser Metallfilter ist gültig bis zum Produktionsdatum des Chillers 22.05.2019.
Gewicht/VE
2,9 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177652675
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 595 x 1030 x 20 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch