- Artikel-Nummer:
- SK 3286.700
- Produktbeschreibung
- Der Schnellwechselrahmen ist mehr als nur ein Wechselrahmen. Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil des Wechselrahmens aufzusetzen bzw. abzunehmen. Dies bedeutet im Servicefall geringe Montagezeiten und dadurch eine Minimierung der Ausfallzeiten. Darüber hinaus bietet der Schnellwechselrahmen bei ölhaltiger Umgebungsluft, durch seine integrierte Drainagerinne, einen wirkungsvollen Schutz vor dem Eindringen von Öl in den Schaltschrank.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schnellwechselrahmen
Dichtung
Schnellverschlüsse
- Passend für Best.-Nr.
- 3359....
- 3382....
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 8
- EC000331
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
-
SK Schnellwechselrahmen, für Kühlgerät SK 3359/3382, Stahlblech