Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301370
- Ausführung
- Einseitig selbstklebend
- Produktbeschreibung
- Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
- Material
- Zell-PU-Schaum
Flammhemmend nach UL 94 (HF1) - Farbe
- Anthrazit
- Abdichtung zwischen
- LCP und 19"-Ebene
- Abmessung
- Breite: 110 mm
Höhe: 1.915 mm
Tiefe: 110 mm - Passend für
- Breite: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,619 kg
- Bruttogewicht
- 0,719 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 110x1915x110 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Schaumgummi dick, 600 mm Rack, Abschottung
vertikal für LCP
Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite
600 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend
VE = 1 St.
Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite
600 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend
VE = 1 St.