- Artikel-Nr.:
- SK 3301.391
- Produktbeschreibung
- Luftkanal, passiv, zur Kaltluftzufuhr zum 19"-IT-Equipment, das an der Rückseite von Server-Racks installiert ist und die Luft von vorne ansaugt.
- Nutzen
- Zur besseren Luftzufuhr zu den hinteren 19"-Komponenten
- Integrierte Bürstenleiste zur Kabeleinführung von 19"-IT-Equipment
- Unterstützung der front-to-back Luftführung
- Tiefenvariabel
- Material
- Stahlblech, lackiert
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
- Farbe
- RAL 9005
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3,3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
-
SK Luftkanal, für horizontale Luftführung, 1 HE, tiefenvariabel 223 - 356 mm, Stahlblech, RAL 9005