Zur Kaltluftzufuhr für Switche mit seitlicher Luftansaugung.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301392
- Produktbeschreibung
- Luftkanal, passiv, zur Kaltluftzufuhr zum 19"-IT-Equipment mit seitlichem Lufteintritt. Der Einsatz erfolgt in Kombination mit einer umlaufenden Schottung um die Montageebene mittels Luftleitblechen und einer gezielten Lenkung des Luftstromes durch den Luftkanal.
- Nutzen
- Zur besseren Luftzufuhr zum 19"-IT-Equipment mit seitlicher Luftführung
- Integrierte Membrantülle ermöglicht eine Kabeldurchführung nach hinten
- Tiefenvariabel
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Luftkanal
Adapter zur Befestigung an 19"-Profilschienen
Magnetband zur Abdeckung der verbleibenden vertikalen Öffnungen im Luftleitblech - Einbaumöglichkeiten
- für TS IT 19"-Profilschienen
- für TS IT 19"-Montagerahmen
- für 19"-Profilschienen standard
- Montagehinweis
- Nur an der vorderen 19"-Installationsebene montierbar
- Nur im Bereich der senkrechten 19"-Öffnungen des Luftleitblechs montierbar
- Abmessung
- Höhe: 2 HE
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
VX IT
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,55 kg
- Bruttogewicht
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
- SK Luftkanal, für seitliche Luftführung, 2 HE, tiefenvariabel 275 - 418 mm, Stahlblech, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung