- Artikel-Nummer:
- SK 3305.600
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Farbe
- RAL 9007
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,76 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,37 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 5,5 A
Bei 60 Hz: 5,8 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 12 A
Bei 60 Hz: 14 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 805 m³/h
Innenkreislauf: 585 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 260 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,72 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,98 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,15 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 41 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379756
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung
und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 1,76 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,25 / 1,37 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,87 / 0,98 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,03 / 1,15 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,5 / 5,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x260 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,83 / 1,79
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 500 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 41 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 1,76 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,25 / 1,37 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,87 / 0,98 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,03 / 1,15 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,5 / 5,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x260 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,83 / 1,79
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 500 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 41 kg