- Artikel-Nummer:
- SK 3352.500
- Produktbeschreibung
- Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
- Nutzen
- Einfache Wartung und Austausch der Lüfter durch Führungsrahmen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial - Luftleistung (freiblasend)
- 480 m³/h
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,85 A
Bei 60 Hz: 0,85 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 200 mm - Achsabstand der Lüfter
- 105 mm
- Anzahl Lüfter
- 3
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 51 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,04 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041660
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")
Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau
ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch
entstehende Wärmenester verhindert werden.
Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.
Luftleistung: 480 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,85 / 0,85 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115-230 V, 1~, 50/60 Hz; 24 V (DC)
Ventilatoren Anzahl: 3
Achsabstand Lüfter: 105 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Gewicht: 2,04 kg
Hinweis: Ausführung mit Überwachung
Luftleistung: 480 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,85 / 0,85 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115-230 V, 1~, 50/60 Hz; 24 V (DC)
Ventilatoren Anzahl: 3
Achsabstand Lüfter: 105 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Gewicht: 2,04 kg
Hinweis: Ausführung mit Überwachung