Berührungsschutzabdeckung für Reitersicherungselemente

Artikel-Nummer: SV 3418.020

Die Abdeckung gewährleistet den Berührungsschutz von vorne, oben und unten.

Artikel-Nummer:
SV 3418.020
Produktbeschreibung
Die Abdeckung gewährleistet den Berührungsschutz von vorne, oben und unten. Rundum-Berührungsschutz (bis IP 2X) in Verbindung mit der seitlichen Abdeckung 3093.010/.020.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Sicherungseinsätze
D 02-E 18
Passend für Best.-Nr.
3418.010
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,32 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 8
EC000775
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3418010