- Artikel-Nummer:
- SV 3418.030
- Produktbeschreibung
- Berührungsschutzabdeckung inkl. Kabelkanal zur seitlichen Erweiterung des Anschlussraums um 14 mm.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Sicherungseinsätze
- D 02-E 18
- Passend für Best.-Nr.
- 3418.010
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177674936
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussraum-Erweiterung, für Reitersicherungselement, SV 3418010