- Artikel-Nummer:
- SV 3427.020
- Produktbeschreibung
- Die Abdeckung gewährleistet den Berührungsschutz von vorne, oben und unten. Rundum-Berührungsschutz (bis IP 2X) in Verbindung mit der seitlichen Abdeckung 3093.010/.020.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Sicherungseinsätze
- D II-E 27
- Passend für Best.-Nr.
- 3427.010
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,48 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 8
- EC000775
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
-
SV Berührungsschutzabdeckung, für Reitersicherungselement, SV 3427010