- Artikel-Nummer:
- SV 3427.030
- Produktbeschreibung
- Berührungsschutzabdeckung inkl. Kabelkanal zur seitlichen Erweiterung des Anschlussraums um 14 mm.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Sicherungseinsätze
- D II-E 27
- Passend für Best.-Nr.
- 3427.010
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,88 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 8
- EC001638
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussraum-Erweiterung, für Reitersicherungselement, SV 3427010